TRIBOS-S SRE 19
Wkładka redukcyjna
Identyfikator 201975
TRIBOS-S SRE 19, Wkładka redukcyjna
- Do średnic mocowania: Ø12
- Długość L1: 45 mm
Szczegóły techniczne
| Do średnic mocowania | Ø12 |
|---|---|
| D2 [mm] | 19.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Masa [kg] | 0.91 |