TRIBOS-S SRE 22
Wkładka redukcyjna
Identyfikator 201976
TRIBOS-S SRE 22, Wkładka redukcyjna
- Do średnicy mocowania: Ø14
- Długość L1: 45 mm
Szczegóły techniczne
Do średnicy mocowania | Ø14 |
---|---|
D2 [mm] | 22 |
L1 [mm] | 45 |
Ciężar [kg] | 0.86 |