CC ER 16 P Ø3/8"
Uchwyty precyzyjne z tuleją zaciskową ER
Identyfikator 1403899
CC ER 16 P Ø3/8", Uchwyty precyzyjne z tuleją zaciskową ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Do średnicy mocowania: Ø3/8"
- Średnica: 3/8"
- Długość L1: 27.5 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,002 mm
Szczegóły techniczne
DIN ISO 15488-B (ER/ESX) | |
Do | ER 16 |
Do średnicy mocowania | Ø3/8" |
D2 [mm] | 16 |
D3 [mm] | 17 |
L1 [mm] | 27.5 |
Ciężar [kg] | 0.017 |
Standard tulei ER DIN ISO 15488-B