SNS 40
Zestaw do konwersji (kołek zaciągający i specjalna nakrętka teowa)
Identyfikator 9150103
SNS 40, Zestaw do konwersji (kołek zaciągający i specjalna nakrętka teowa)
- Do interfejsu: SK 40
- Średnica: 6.4 mm
- Długość: 7 mm
Szczegóły techniczne
Do interfejsu | SK 40 |
---|---|
D1 [mm] | 6.4 |
D2 [mm] | 10.4 |
L [mm] | 7 |
K [mm] | 16.5 |
Szerokość B [mm] | 15.9 |
Wysokość H [mm] | 24.5 |
Głębokość T [mm] | 6.2 |
Ciężar [kg] | 0.038 |