CC Set ER 20
Zestaw tulei ER
Identyfikator 280222
CC Set ER 20, Zestaw tulei ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Liczba tulei ER: 12
- Do średnic mocowania: Ø2 - 13
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,005 mm
Szczegóły techniczne
DIN ISO 15488-B (ER/ESX) | |
Do | ER 20 |
Do średnic mocowania | Ø2 - 13 |
Masa [kg] | 0.775 |
Liczba tulei ER | 12 |
Standard tulei ER DIN ISO 15488-B