CC Set ER 40
Zestaw tulei ER
Identyfikator 280225
CC Set ER 40, Zestaw tulei ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Liczba tulei ER: 23
- Do średnic mocowania: Ø4 - 26
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,005 mm
Szczegóły techniczne
DIN ISO 15488-B (ER/ESX) | |
Do | ER 40 |
Do średnic mocowania | Ø4 - 26 |
Masa [kg] | 6.88 |
Liczba tulei ER | 23 |
Standard tulei ER DIN ISO 15488-B