CC Set ER 25
Zestaw tulei zaciskowych ER
Identyfikator 280223
CC Set ER 25, Zestaw tulei zaciskowych ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Liczba tulei zaciskowych ER: 15
- Do średnicy mocowania: Ø2 - 16
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,005 mm
Szczegóły techniczne
DIN ISO 15488-B (ER/ESX) | |
Do | ER 25 |
Do średnicy mocowania | Ø2 - 16 |
Ciężar [kg] | 1.43 |
Liczba tulei zaciskowych ER | 15 |
Standard tulei ER DIN ISO 15488-B