CC Set ER 32
Zestaw tulei zaciskowych ER
Identyfikator 280224
CC Set ER 32, Zestaw tulei zaciskowych ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Liczba tulei zaciskowych ER: 18
- Do średnicy mocowania: Ø3 - 20
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,005 mm
Szczegóły techniczne
DIN ISO 15488-B (ER/ESX) | |
Do | ER 32 |
Do średnicy mocowania | Ø3 - 20 |
Ciężar [kg] | 3 |
Liczba tulei zaciskowych ER | 18 |
Standard tulei ER DIN ISO 15488-B