TENDO P SK 40 Ø8x80.5
Identyfikator 204262
- Hydrauliczna oprawka narzędziowa
- Seria: TENDO Platinum
- Złącze uchwytu narzędziowego: SK 40
- Średnica mocowania: 8 mm
- Przewidywana długość: 80.5 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 23 Nm
Szczegóły techniczne
| Technologia | Hydrauliczna oprawka narzędziowa |
|---|---|
| Seria | TENDO Platinum |
| Złącze uchwytu narzędziowego | SK 40 |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Średnica mocowania D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 28.0 |
| D3 [mm] | 49.5 |
| D6 [mm] | 24.0 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 80,5 mm / 3.2" |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L5 [mm] | 61.4 |
| G | M6 |
| Min. moment obrotowy [Nm] | 23.0 |
| Masa [kg] | 1.4 |
| Bez chłodzenia peryferyjnego | tak |
| Standardowa długość | tak |
Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Nośniki danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Podawanie chłodziwa zgodnie z normą ISO 7388 AD/AF
Otwory na AF są uszczelnione śrubami ustalającym w celu zabezpieczenia na czas transportu.
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości
Zakres dostawy
Nie zawiera klucza uruchamiającego.
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie
Wersja TENDO Platinum z Cool Flow dostępna na zamówienie