TENDO Silver HSK-A100 Ø10x90
Identyfikator 1434535
Szczegóły techniczne
Technologia | Hydrauliczne uchwyty narzędziowe |
---|---|
Seria | TENDO Silver |
Złącze uchwytu narzędziowego | HSK-A 100 |
Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 12164-1 |
Średnica mocowania D1 | 10 mm |
D2 [mm] | 30 |
D3 [mm] | 50 |
D6 [mm] | 26 |
L2 [mm] | 41 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 42 |
L5 [mm] | 61 |
G | M8x1 |
Min. moment obrotowy [Nm] | 45 |
Ciężar [kg] | 2.4 |
Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Nośnik danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości
Zakres dostawy
Nie zawiera klucza uruchamiającego.
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie