CELSIO SVL-12 Ø4x160
Przedłużki termokurczliwe
Identyfikator 208934
CELSIO SVL-12 Ø4x160, Przedłużki termokurczliwe
- CELSIO SVL
- Bez śruby regulacyjnej
- Średnica mocowania: 4 mm
- Średnica mocowania po stronie maszyny: 12 mm
- Długość całkowita: 160 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,003 mm mierzona w otworze mocującym (zgodnie z normą DIN 69882-8)
- Min. moment obrotowy: 10 Nm
Szczegóły techniczne
Technologia | Przedłużki termokurczliwe |
---|---|
Seria | CELSIO SVL |
Złącze uchwytu narzędziowego | SVL-20 |
Średnica mocowania D1 | 4 mm |
D5 | 12 mm |
D6 [mm] | 8 |
Długość całkowita L [mm] | 160 |
L2 [mm] | 12 |
Min. moment obrotowy [Nm] | 10 |
Ciężar [kg] | 0.1 |
Wersja
Przedłużka termokurczliwa bez śruby regulującej
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm mierzona w otworze mocującym (zgodnie z normą DIN 69882-8)
Śruba do regulacji długości
Bez śruby do osiowej regulacji długości
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie