CELSIO SVL-16 Ø6x160
Przedłużki termokurczliwe
Identyfikator 208950
CELSIO SVL-16 Ø6x160, Przedłużki termokurczliwe
- CELSIO SVL
- Bez śruby regulacyjnej
- Średnica mocowania: 6 mm
- Średnica mocowania po stronie maszyny: 16 mm
- Długość całkowita: 160 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,003 mm mierzona w otworze mocującym (zgodnie z normą DIN 69882-8)
- Min. moment obrotowy: 20 Nm
Szczegóły techniczne
Technologia | Przedłużki termokurczliwe |
---|---|
Seria | CELSIO SVL |
Złącze uchwytu narzędziowego | SVL-20 |
Średnica mocowania D1 | 6 mm |
D5 | 16 mm |
D6 [mm] | 10 |
Długość całkowita L [mm] | 160 |
L2 [mm] | 22 |
Min. moment obrotowy [Nm] | 20 |
Ciężar [kg] | 0.25 |
Wersja
Przedłużka termokurczliwa bez śruby regulującej
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm mierzona w otworze mocującym (zgodnie z normą DIN 69882-8)
Śruba do regulacji długości
Bez śruby do osiowej regulacji długości
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie