CELSIO SVL-25 Ø12x160
Przedłużki termokurczliwe
Identyfikator 210127
CELSIO SVL-25 Ø12x160, Przedłużki termokurczliwe
- CELSIO SVL
- Ze śrubą do regulacji długości
- Średnica mocowania: 12 mm
- Średnica mocowania po stronie maszyny: 25 mm
- Długość całkowita: 160 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,003 mm mierzona w otworze mocującym (zgodnie z normą DIN 69882-8)
- Min. moment obrotowy: 150 Nm
Szczegóły techniczne
Technologia | Przedłużki termokurczliwe |
---|---|
Seria | CELSIO SVL |
Złącze uchwytu narzędziowego | SVL-20 |
Średnica mocowania D1 | 12 mm |
D5 | 25 mm |
D6 [mm] | 20 |
Długość całkowita L [mm] | 160 |
L2 [mm] | 47 |
L3 [mm] | 10 |
G | M10x1 |
Min. moment obrotowy [Nm] | 150 |
Ciężar [kg] | 0.55 |
Wersja
Przedłużka termokurczliwa ze śrubą regulującą
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm mierzona w otworze mocującym (zgodnie z normą DIN 69882-8)
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie