CELSIO SVL-25 Ø8x160
Przedłużki termokurczliwe
Identyfikator 210125
CELSIO SVL-25 Ø8x160, Przedłużki termokurczliwe
- CELSIO SVL
- Ze śrubą do regulacji długości
- Średnica mocowania: 8 mm
- Średnica mocowania po stronie maszyny: 25 mm
- Długość całkowita: 160 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,003 mm mierzona w otworze mocującym (zgodnie z normą DIN 69882-8)
- Min. moment obrotowy: 52 Nm
Szczegóły techniczne
| Technologia | Przedłużki termokurczliwe |
|---|---|
| Seria | CELSIO SVL |
| Złącze uchwytu narzędziowego | SVL-20 |
| Średnica mocowania D1 | 8 mm |
| D5 | 25 mm |
| D6 [mm] | 19.0 |
| Długość całkowita L [mm] | 160.0 |
| L2 [mm] | 34.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| G | M6 |
| Min. moment obrotowy [Nm] | 52.0 |
| Masa [kg] | 0.55 |
Wersja
Przedłużka termokurczliwa ze śrubą regulującą
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm mierzona w otworze mocującym (zgodnie z normą DIN 69882-8)
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie