TENDO SVL-20 Ø12x150
Identyfikator 206304
- TENDO SVL
- Średnica mocowania: 12 mm
- Średnica mocowania po stronie maszyny: 20 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: < 0,006 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 90 Nm
Nie zawiera klucza uruchamiającego.
Szczegóły techniczne
Technologia | Przedłużki hydrauliczne |
---|---|
Seria | TENDO SVL |
Złącze uchwytu narzędziowego | SVL-20 |
Średnica mocowania D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 25 |
D3 [mm] | 25 |
D5 | 20 mm |
D6 [mm] | 21 |
Długość całkowita L [mm] | 150 |
L2 [mm] | 46 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 100 |
G | M6 |
Min. moment obrotowy [Nm] | 90 |
Ciężar [kg] | 0.45 |
Dokładność ruchu obrotowego
< 0,006 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości
Maks. prędkość
10 tys. obr./min
Zakres dostawy
Nie zawiera klucza uruchamiającego.
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie