TENDO SVL-32 Ø20x200
Hydraulic Extensions
ID 206326
TENDO SVL-32 Ø20x200, Hydraulic Extensions
Does not include an actuation key
- TENDO SVL
- Clamping diameter: 20 mm
- Machine-side clamping diameter: 32 mm
- Run-out accuracy: < 0.006 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
- Min. torque: 300 Nm
Does not include an actuation key
技術的詳細
| Technology | Hydraulic Extensions |
|---|---|
| Series | TENDO SVL |
| Toolholder interface | SVL-20 |
| Clamping diameter D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 31.5 |
| D3 [mm] | 31.5 |
| D5 | 32 mm |
| D6 [mm] | 29.0 |
| Overall length L [mm] | 200.0 |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 140.0 |
| G | M10x1 |
| Min. torque [Nm] | 300.0 |
| Weight [kg] | 1.1 |
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.006 mm 미만
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
최대 속도 제한
10,000 RPM
제공 범위
작동 키를 포함하지 않음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능