TRIBOS-M SVL-12 Ø0.5x100
Przedłużki poligonalne
Identyfikator 215700
TRIBOS-M SVL-12 Ø0.5x100, Przedłużki poligonalne
- TRIBOS SVL
- Średnica mocowania: 0.5 mm
- Średnica mocowania po stronie maszyny: 12 mm
- Długość całkowita: 100 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x D
Szczegóły techniczne
Technologia | Przedłużki poligonalne |
---|---|
Seria | TRIBOS SVL |
Złącze uchwytu narzędziowego | SVL-12 |
Średnica mocowania D1 | 0.5 mm |
D2 [mm] | 9 |
D3 [mm] | 11 |
D5 | 12 mm |
Długość całkowita L [mm] | 100 |
L4 [mm] | 22.5 |
L5 [mm] | 24 |
Ciężar [kg] | 0.08 |
Wersja
Świetnie sprawdza się z naszymi systemami uchwytów narzędziowych TENDO i TRIBOS
Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D
Jakość trzonka narzędzia
h6
Maks. prędkość
52.000 1/min
Pojedynczy
Można go skrócić do indywidualnych potrzeb ze standardowej długości 100 mm do minimalnie 50 mm
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie