TRIBOS-M SVL-12 Ø1/8"x100
Przedłużki poligonalne
Identyfikator 215710
TRIBOS-M SVL-12 Ø1/8"x100, Przedłużki poligonalne
- TRIBOS SVL
- Średnica mocowania: 1/8"
- Średnica mocowania po stronie maszyny: 12 mm
- Długość całkowita: 100 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x D
- Min. moment obrotowy: 1.5 Nm
Szczegóły techniczne
Technologia | Przedłużki poligonalne |
---|---|
Seria | TRIBOS SVL |
Złącze uchwytu narzędziowego | SVL-12 |
Średnica mocowania D1 | 1/8" |
D2 [mm] | 9 |
D3 [mm] | 11 |
D5 | 12 mm |
Długość całkowita L [mm] | 100 |
L4 [mm] | 22.5 |
L5 [mm] | 24 |
Min. moment obrotowy [Nm] | 1.5 |
Ciężar [kg] | 0.08 |
Wersja
Świetnie sprawdza się z naszymi systemami uchwytów narzędziowych TENDO i TRIBOS
Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D
Jakość trzonka narzędzia
h6
Maks. prędkość
52.000 1/min
Pojedynczy
Można go skrócić do indywidualnych potrzeb ze standardowej długości 100 mm do minimalnie 50 mm
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie