TRIBOS SVL-20 Ø12x150
Przedłużki poligonalne
Identyfikator 205607
TRIBOS SVL-20 Ø12x150, Przedłużki poligonalne
- TRIBOS SVL
- Średnica mocowania: 12 mm
- Średnica mocowania po stronie maszyny: 20 mm
- Długość całkowita: 150 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x D
- Min. moment obrotowy: 30 Nm
Szczegóły techniczne
Technologia | Przedłużki poligonalne |
---|---|
Seria | TRIBOS SVL |
Złącze uchwytu narzędziowego | SVL-20 |
Średnica mocowania D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 19 |
D3 [mm] | 19.9 |
D5 | 20 mm |
Długość całkowita L [mm] | 150 |
L2 [mm] | 47 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 45 |
L5 [mm] | 100 |
G | M8x1 |
Min. moment obrotowy [Nm] | 30 |
Ciężar [kg] | 0.318 |
Wersja
Świetnie sprawdza się z naszymi systemami uchwytów narzędziowych TENDO i TRIBOS
Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D
Jakość trzonka narzędzia
h6
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości
Maks. prędkość
24.000 1/min
Pojedynczy
Dostępny także w wersji z metalu ciężkiego
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie