TRIBOS SVL-20 Ø8x250
Przedłużki poligonalne
Identyfikator 205646
TRIBOS SVL-20 Ø8x250, Przedłużki poligonalne
- TRIBOS SVL
- Średnica mocowania: 8 mm
- Średnica mocowania po stronie maszyny: 20 mm
- Długość całkowita: 250 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,01 mm przy 2,5 x D
- Min. moment obrotowy: 12 Nm
Szczegóły techniczne
Technologia | Przedłużki poligonalne |
---|---|
Seria | TRIBOS SVL |
Złącze uchwytu narzędziowego | SVL-20 |
Średnica mocowania D1 | 8 mm |
D2 [mm] | 13 |
D3 [mm] | 15.1 |
D5 | 20 mm |
Długość całkowita L [mm] | 250 |
L2 [mm] | 37 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 35 |
L5 [mm] | 40 |
L6 [mm] | 50 |
G | M6 |
Min. moment obrotowy [Nm] | 12 |
Ciężar [kg] | 0.39 |
Wersja
Świetnie sprawdza się z naszymi systemami uchwytów narzędziowych TENDO i TRIBOS
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,01 mm przy 2,5 x D
Jakość trzonka narzędzia
h6
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości
Maks. prędkość
6.000 1/min
Pojedynczy
Dostępny także w wersji z metalu ciężkiego
Wersję 250 mm można skrócić do 200 mm
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie