TRIBOS SVL-3/4" Ø1/2"x6"
Przedłużki poligonalne
Identyfikator 205944
TRIBOS SVL-3/4" Ø1/2"x6", Przedłużki poligonalne
- TRIBOS SVL
- Średnica mocowania: 1/2"
- Średnica mocowania po stronie maszyny: 3/4"
- Długość całkowita: 6"
- Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x D
- Min. moment obrotowy: 40 Nm
Szczegóły techniczne
Technologia | Przedłużki poligonalne |
---|---|
Seria | TRIBOS SVL |
Złącze uchwytu narzędziowego | SVL-3/4" |
Średnica mocowania D1 | 1/2" |
D2 [mm] | 20 |
D3 [mm] | 22.1 |
D5 | 3/4" |
Długość całkowita L [mm] | 152.4 |
L2 [mm] | 47 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 45 |
L5 [mm] | 99.9 |
G | M8x1 |
Min. moment obrotowy [Nm] | 40 |
Ciężar [kg] | 0.31 |
Wersja
Świetnie sprawdza się z naszymi systemami uchwytów narzędziowych TENDO i TRIBOS
Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D
Jakość trzonka narzędzia
h6
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości
Maks. prędkość
41.000 1/min
Pojedynczy
Dostępny także w wersji z metalu ciężkiego
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie