TRIBOS SVL-3/4" Ø3/4"x6"
Przedłużki poligonalne
Identyfikator 205996
TRIBOS SVL-3/4" Ø3/4"x6", Przedłużki poligonalne
- TRIBOS SVL
- Średnica mocowania: 3/4"
- Średnica mocowania po stronie maszyny: 3/4"
- Długość całkowita: 6"
- Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x D
- Min. moment obrotowy: 120 Nm
Szczegóły techniczne
Technologia | Przedłużki poligonalne |
---|---|
Seria | TRIBOS SVL |
Złącze uchwytu narzędziowego | SVL-3/4" |
Średnica mocowania D1 | 3/4" |
D2 [mm] | 29 |
D3 [mm] | 31.1 |
D5 | 3/4" |
Długość całkowita L [mm] | 152.4 |
L2 [mm] | 52 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 45 |
L5 [mm] | 99.9 |
G | M10x1 |
Min. moment obrotowy [Nm] | 120 |
Ciężar [kg] | 0.35 |
Wersja
Świetnie sprawdza się z naszymi systemami uchwytów narzędziowych TENDO i TRIBOS
Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D
Jakość trzonka narzędzia
h6
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości
Maks. prędkość
41.000 1/min
Pojedynczy
Dostępny także w wersji z metalu ciężkiego
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie