arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
TRIBOS SVL-3/4 Ilustracja analogiczna

TRIBOS SVL-3/4" Ø5/16"x6"

Przedłużki poligonalne

Identyfikator 205941

TRIBOS SVL-3/4" Ø5/16"x6", Przedłużki poligonalne
  • TRIBOS SVL
  • Średnica mocowania: 5/16"
  • Średnica mocowania po stronie maszyny: 3/4"
  • Długość całkowita: 6"
  • Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x D
  • Min. moment obrotowy: 12 Nm
技术 三角加长杆
系列 TRIBOS SVL
刀具夹持接口 SVL-3/4"
夹持直径 D1 5/16"
D2 [mm] 13.0
D3 [mm] 15.1
D5 3/4"
总长度 L [mm] 152.4
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 35.0
L5 [mm] 40.0
L6 [mm] 100.0
G M6
最小扭矩 [Nm] 12.0
重量 [kg] 0.27

型号
与我们的 TENDO 或 TRIBOS 刀具夹持系统完美配合

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

刀具柄部质量
h6

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

最大限速
18,500 RPM

单独
也可适用于重金属材料
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计