arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Tuleje pośrednie, szczelne

GZB-S KD

odporność na płyn chłodzący do 80 bar

Opis

Tuleje pośrednie SCHUNK umożliwiają mocowanie kilku różnych średnic uchwytu za pomocą tylko jednego uchwytu narzędziowego. Uniwersalne tuleje pośrednie GZB-S dostępne są w dwóch wariantach: chłodziwoszczelnym i z innowacyjnymi obrzeżnymi kanałami na chłodziwo. Obydwie wersje mogą być stosowane w systemach uchwytów narzędziowych SCHUNK TENDO, TRIBOS, SINO-R oraz we wszystkich standardowych systemach hydraulicznych uchwytów narzędziowych.

Zalety – Korzyści dla użytkownika

Maksymalna uniwersalność przy optymalnej kontroli kosztów; jeden uchwyt, kilka średnic mocowania
Zastosowanie tulei pośrednich ze szczelinami lub uszczelnionych przed środkiem chłodniczym umożliwia mocowanie narzędzi o różnych średnicach przy użyciu tego samego uchwytu narzędziowego.
Dwie wersje
Wersja chłodziwoszczelna do 80 bar lub z kanałami obrzeżnymi na chłodziwo
Ruchomy ogranicznik pośredni
Uniwersalna wstępna regulacja długości dzięki regulowanemu elementowi pośredniemu
Duży zakres kompatybilności
Uniwersalne tuleje pośrednie GZB-S: można je stosować w systemach uchwytów narzędziowych TENDO, TRIBOS, SIMO-R oraz we wszystkich dostępnych na rynku hydraulicznych rozprężnych uchwytach narzędziowych.
Niezmienna dokładność ruchu obrotowego ≤ 0,003 mm
Precyzyjne wykonanie, dłuższa żywotność narzędzi i niższe koszty ponownego szlifowania lub zakupu nowych narzędzi
Można zamocować wszystkie dostępne na rynku narzędzia skrawające.
Forma A: z gładkim walcowatym trzpieniem, trzpeń typu A zgodnie z normami DIN 1835 i DIN 6535 HA
Forma AB: z płaską powierzchnią i walcowatym trzpieniem z powierzchnią ciągnącą, trzpień typu B zgodnie z normami DIN 1835 i DIN 6535 HB
Forma B: z bocznymi powierzchniami ciągnącymi, trzpień typu B zgodnie z normą DIN 1835
Forma E: z nachyloną powierzchnią mocującą, trzpień typu E zgodnie z nomami DIN 1835 i DIN 6535 HE
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie

Opcje i informacje specjalne

Należy pamiętać, że produkt nie nadaje się do termokurczliwych uchwytów narzędziowych.

Czytaj więcej Czytaj mniej

140 Produktami znaleziono

  • Technologia  Tuleje pośrednie, szczelne
  • Seria  GZB-S KD
  • Złącze uchwytu narzędziowego  GZB-S Ø 1 1/4" KD
  • Średnica mocowania D1  1/2"
  • D2  1 1/4"
  • D3  35.5 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Technologia  Tuleje pośrednie, szczelne
  • Seria  GZB-S KD
  • Złącze uchwytu narzędziowego  GZB-S Ø 1 1/4" KD
  • Średnica mocowania D1  1/4"
  • D2  1 1/4"
  • D3  35.5 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Technologia  Tuleje pośrednie, szczelne
  • Seria  GZB-S KD
  • Złącze uchwytu narzędziowego  GZB-S Ø 1 1/4" KD
  • Średnica mocowania D1  1"
  • D2  1 1/4"
  • D3  35.5 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Technologia  Tuleje pośrednie, szczelne
  • Seria  GZB-S KD
  • Złącze uchwytu narzędziowego  GZB-S Ø 1 1/4" KD
  • Średnica mocowania D1  3/4"
  • D2  1 1/4"
  • D3  35.5 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Technologia  Tuleje pośrednie, szczelne
  • Seria  GZB-S KD
  • Złącze uchwytu narzędziowego  GZB-S Ø 1 1/4" KD
  • Średnica mocowania D1  3/8"
  • D2  1 1/4"
  • D3  35.5 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Technologia  Tuleje pośrednie, szczelne
  • Seria  GZB-S KD
  • Złącze uchwytu narzędziowego  GZB-S Ø 1 1/4" KD
  • Średnica mocowania D1  5/8"
  • D2  1 1/4"
  • D3  35.5 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Technologia  Tuleje pośrednie, szczelne
  • Seria  GZB-S KD
  • Złącze uchwytu narzędziowego  GZB-S Ø 1 1/4" KD
  • Średnica mocowania D1  5/16"
  • D2  1 1/4"
  • D3  35.5 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Technologia  Tuleje pośrednie, szczelne
  • Seria  GZB-S KD
  • Złącze uchwytu narzędziowego  GZB-S Ø 1 1/4" KD
  • Średnica mocowania D1  7/8"
  • D2  1 1/4"
  • D3  35.5 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Technologia  Tuleje pośrednie, szczelne
  • Seria  GZB-S KD
  • Złącze uchwytu narzędziowego  GZB-S Ø 1 1/4" KD
  • Średnica mocowania D1  7/16"
  • D2  1 1/4"
  • D3  35.5 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Technologia  Tuleje pośrednie, szczelne
  • Seria  GZB-S KD
  • Złącze uchwytu narzędziowego  GZB-S Ø 1 1/4" KD
  • Średnica mocowania D1  8 mm
  • D2  1 1/4"
  • D3  35.5 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Technologia  Tuleje pośrednie, szczelne
  • Seria  GZB-S KD
  • Złącze uchwytu narzędziowego  GZB-S Ø 1 1/4" KD
  • Średnica mocowania D1  9/16"
  • D2  1 1/4"
  • D3  35.5 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Technologia  Tuleje pośrednie, szczelne
  • Seria  GZB-S KD
  • Złącze uchwytu narzędziowego  GZB-S Ø 1 1/4" KD
  • Średnica mocowania D1  10 mm
  • D2  1 1/4"
  • D3  35.5 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Technologia  Tuleje pośrednie, szczelne
  • Seria  GZB-S KD
  • Złącze uchwytu narzędziowego  GZB-S Ø 1 1/4" KD
  • Średnica mocowania D1  11/16"
  • D2  1 1/4"
  • D3  35.5 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Technologia  Tuleje pośrednie, szczelne
  • Seria  GZB-S KD
  • Złącze uchwytu narzędziowego  GZB-S Ø 1 1/4" KD
  • Średnica mocowania D1  12 mm
  • D2  1 1/4"
  • D3  35.5 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Technologia  Tuleje pośrednie, szczelne
  • Seria  GZB-S KD
  • Złącze uchwytu narzędziowego  GZB-S Ø 1 1/4" KD
  • Średnica mocowania D1  13/16"
  • D2  1 1/4"
  • D3  35.5 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Technologia  Tuleje pośrednie, szczelne
  • Seria  GZB-S KD
  • Złącze uchwytu narzędziowego  GZB-S Ø 1 1/4" KD
  • Średnica mocowania D1  14 mm
  • D2  1 1/4"
  • D3  35.5 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Technologia  Tuleje pośrednie, szczelne
  • Seria  GZB-S KD
  • Złącze uchwytu narzędziowego  GZB-S Ø 1 1/4" KD
  • Średnica mocowania D1  15/16"
  • D2  1 1/4"
  • D3  35.5 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Technologia  Tuleje pośrednie, szczelne
  • Seria  GZB-S KD
  • Złącze uchwytu narzędziowego  GZB-S Ø 1 1/4" KD
  • Średnica mocowania D1  16 mm
  • D2  1 1/4"
  • D3  35.5 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie

doGZB-S KD

Poniższe komponenty jeszcze bardziej zwiększają produktywność produktu GZB-S KD – stanowią odpowiedni dodatek umożliwiający osiągnięcie maksymalnego poziomu funkcjonalności, elastyczności, niezawodności i bezpieczeństwa procesowego.