arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
GZB-S Ø20 Ø11 KD Ilustracja analogiczna

GZB-S Ø20 Ø11 KD

Tuleje pośrednie, szczelne

Identyfikator 207928

GZB-S Ø20 Ø11 KD, Tuleje pośrednie, szczelne
  • Bez chłodzenia peryferyjnego
  • Średnica mocowania: 11 mm
  • Średnica zewn.: 20 mm
  • Długość: 50.5 mm
Technologia Tuleje pośrednie, szczelne
Seria GZB-S KD
Złącze uchwytu narzędziowego GZB-S Ø 20 KD
Średnica mocowania D1 11 mm
Średnica zewnętrzna D2 20 mm
D3 [mm] 24.0
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] 50,5 mm / 2.0"
Długość wystającej części L1 [mm] 50.5
L10 [mm] 2.0
Masa [kg] 0.1
Bez chłodzenia peryferyjnego tak
Standardowa długość tak

Wersja
Bez chłodzenia peryferyjnego

Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm

Chłodzenie
Do zewnętrznego zasilania środkiem chłodniczym
Płyn chłodzący szczelny do maks. 80 barów.
Zamknięty kołnierz

Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie