GBG-6W 38-38-18
6-stronne szczęki odwracane
Identyfikator 430803
Szczęki górne, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- 6-stronne szczęki odwracane
- Do płyt obrotowych i płyt adaptera
- Złącze 1: W-38
- 1. bok: powlekany węglikiem wolframu
- 2. bok: Chwyt
- 3. bok: Chwyt, krok 3 mm
- 4. bok: Chwyt, krok 8 mm
- 5. bok: Chwyt, okrągły, krok 8 mm
- 6. bok: Chwyt, okrągły
- Wymiary: 38,5 x 38,2 x 18 mm
- Ciężar: 0.2 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 38.5 |
---|---|
Głębokość [mm] | 38.2 |
Wysokość [mm] | 18 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.2 |
Zakres dostawy
Wkładka mocująca, śruba mocująca