SG6F 125-57-40
6-stronny system szczęk
Identyfikator 432485
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- 6-stronny system szczęk
- Nadaje się do: KSC3 125
- Wymiary: 125 x 57 x 40 mm
- Liczba otworów siatki: 14
- Ciężar: 3.9 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 125 |
---|---|
Głębokość [mm] | 57 |
Wysokość [mm] | 40 |
Maks. siła mocowania [kN] | 90 |
Wiązka | Komplet |
Ciężar [kg] | 3.9 |
Zakres dostawy
Szczęki systemowe, śruby mocujące