BAV 0
Obrotnik do szczęk
Identyfikator 119100
BAV 0, Obrotnik do szczęk Wersja lekka
- Średnica wewnętrzna I: 110 mm
- Średnica zewnętrzna A: 153 mm
Szczegóły techniczne
Średnica wewnętrzna I [mm] | 110 |
---|---|
Średnica zewnętrzna A [mm] | 153 |
Maks. siła mocowania [kN] | 15 |
Min. położenie zakresu regulacji [mm] | 150 |
Maks. położenie zakresu regulacji [mm] | 215 |
Min. położenie zakresu regulacji [mm] | 50 |
Maks. położenie zakresu regulacji [mm] | 115 |
Ciężar [kg] | 1.5 |