BAV 1
Obrotnik do szczęk
Identyfikator 119101
BAV 1, Obrotnik do szczęk Wersja lekka
- Średnica wewnętrzna I: 110 mm
- Średnica zewnętrzna A: 176 mm
Szczegóły techniczne
Średnica wewnętrzna I [mm] | 110 |
---|---|
Średnica zewnętrzna A [mm] | 176 |
Maks. siła mocowania [kN] | 30 |
Min. położenie zakresu regulacji [mm] | 170 |
Maks. położenie zakresu regulacji [mm] | 260 |
Min. położenie zakresu regulacji [mm] | 35 |
Maks. położenie zakresu regulacji [mm] | 125 |
Ciężar [kg] | 3.3 |