BAV 2
Obrotnik do szczęk
Identyfikator 119102
BAV 2, Obrotnik do szczęk Wersja lekka
- Średnica wewnętrzna I: 135 mm
- Średnica zewnętrzna A: 215 mm
Szczegóły techniczne
Średnica wewnętrzna I [mm] | 135 |
---|---|
Średnica zewnętrzna A [mm] | 215 |
Maks. siła mocowania [kN] | 30 |
Min. położenie zakresu regulacji [mm] | 215 |
Maks. położenie zakresu regulacji [mm] | 285 |
Min. położenie zakresu regulacji [mm] | 70 |
Maks. położenie zakresu regulacji [mm] | 140 |
Ciężar [kg] | 5.2 |