BAV 3
Obrotnik do szczęk
Identyfikator 119103
BAV 3, Obrotnik do szczęk Wersja lekka
- Średnica wewnętrzna I: 162 mm
- Średnica zewnętrzna A: 244 mm
Szczegóły techniczne
Średnica wewnętrzna I [mm] | 162 |
---|---|
Średnica zewnętrzna A [mm] | 244 |
Maks. siła mocowania [kN] | 30 |
Min. położenie zakresu regulacji [mm] | 240 |
Maks. położenie zakresu regulacji [mm] | 315 |
Min. położenie zakresu regulacji [mm] | 100 |
Maks. położenie zakresu regulacji [mm] | 175 |
Ciężar [kg] | 5.6 |