BAV 4
Obrotnik do szczęk
Identyfikator 119104
BAV 4, Obrotnik do szczęk Wersja lekka
- Średnica wewnętrzna I: 208 mm
- Średnica zewnętrzna A: 290 mm
Szczegóły techniczne
Średnica wewnętrzna I [mm] | 208 |
---|---|
Średnica zewnętrzna A [mm] | 290 |
Maks. siła mocowania [kN] | 30 |
Min. położenie zakresu regulacji [mm] | 290 |
Maks. położenie zakresu regulacji [mm] | 360 |
Min. położenie zakresu regulacji [mm] | 145 |
Maks. położenie zakresu regulacji [mm] | 215 |
Ciężar [kg] | 6.8 |