MSC-BL10 100x50
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Identyfikator 422099
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Blok laminowany
- Do frezowania konturów i kształtów specjalnych.
- Wymiary: 100 x 50 x 40 mm
- Ciężar: 3.2 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 100 |
---|---|
Szerokość [mm] | 50 |
Wysokość [mm] | 40 |
Ciężar [kg] | 3.2 |