MSC-BL30 250x85
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Identyfikator 422090
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Blok laminowany
- Do frezowania konturów i kształtów specjalnych.
- Wymiary: 250 x 85 x 50 mm
- Ciężar: 8.5 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 250 |
---|---|
Szerokość [mm] | 85 |
Wysokość [mm] | 50 |
Ciężar [kg] | 8.5 |