BSA 10
Obrotnik do szczęk
Identyfikator 119110
BSA 10, Obrotnik do szczęk Solidna konstrukcja
- Średnica wewnętrzna I: 135 mm
- Średnica zewnętrzna A: 225 mm
Szczegóły techniczne
Średnica wewnętrzna I [mm] | 135 |
---|---|
Średnica zewnętrzna A [mm] | 225 |
Maks. siła mocowania [kN] | 45 |
Min. położenie zakresu regulacji [mm] | 229 |
Maks. położenie zakresu regulacji [mm] | 305 |
Min. położenie zakresu regulacji [mm] | 81 |
Maks. położenie zakresu regulacji [mm] | 157 |
Ciężar [kg] | 7 |