BSA 20
Obrotnik do szczęk
Identyfikator 119111
BSA 20, Obrotnik do szczęk Solidna konstrukcja
- Średnica wewnętrzna I: 184 mm
- Średnica zewnętrzna A: 288 mm
Szczegóły techniczne
Średnica wewnętrzna I [mm] | 184 |
---|---|
Średnica zewnętrzna A [mm] | 288 |
Maks. siła mocowania [kN] | 60 |
Min. położenie zakresu regulacji [mm] | 292 |
Maks. położenie zakresu regulacji [mm] | 368 |
Min. położenie zakresu regulacji [mm] | 128 |
Maks. położenie zakresu regulacji [mm] | 204 |
Ciężar [kg] | 11.5 |