GBG 65-22-7.8
Szczeka z chwytem
Identyfikator 430804
Szczęki górne, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka, chwyt
- Złącze 1: W-65-1
- Wymiary: 64 x 22 x 7,8 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 0.035 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 64 |
---|---|
Głębokość [mm] | 7.8 |
Wysokość [mm] | 22 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.035 |
Zakres dostawy
Szczęka górna, śruby mocujące