GBG-W 22-22-8
Szczeka z chwytem
Identyfikator 430708
Szczęki górne, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka, chwyt odwracany
- Wymiary: 22 x 22 x 8 mm
- Liczba otworów siatki: 11
- Ciężar: 0.02 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 22 |
---|---|
Głębokość [mm] | 8 |
Wysokość [mm] | 22 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.02 |
Zakres dostawy
Szczęka górna, śruby mocujące