GBG-W 35-35-10.5
Szczeka z chwytem
Identyfikator 430718
Szczęki górne, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka, chwyt odwracany
- Złącze 1: W-40
- Wymiary: 35 x 35 x 10,5 mm
- Liczba otworów siatki: 11
- Ciężar: 0.1 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 35 |
---|---|
Głębokość [mm] | 10.5 |
Wysokość [mm] | 35 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.1 |
Zakres dostawy
Szczęka górna, śruby mocujące