arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
GFA-Z 160-50-20

GFA-Z 160-50-20

中間ジョー、ばね板付き

Identyfikator 430162

システムジョー、標準

特長:
  • スロット付き中間ブロック
  • ばね板 2 枚とボルトを含む
  • インターフェース1: W-160
  • 適合タイプ: KSG 160
テクニカルデータ:
  • 寸法: 160 x 50 x 20 mm
  • 重量: 1.71 kg
幅 [mm] 160.0
奥行 [mm] 20.0
高さ [mm] 50.0
供給単位 個数
重量 [kg] 1.71

标配范围
系统爪