GFA 160-50-13.5
Szczęka z efektem ściągania w dół, ze sprężyną płytkową
Identyfikator 1373306
Szczęki górne, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka z efektem ściągania w dół, ze sprężyną płytkową
- Złącze 1: W-160
- Wymiary: 160 x 50 x 13,5 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 0.39 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 160 |
---|---|
Głębokość [mm] | 13.5 |
Wysokość [mm] | 50 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.39 |
Zakres dostawy
Szczęka górna, śruby mocujące