GFB 100-34-10
Płyta sprężynująca do szczęki dociskowej
Identyfikator 430191
Szczęki górne, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta sprężynująca do szczęki dociskowej
- Złącze 1: W-100-1
- Wymiary: 100 x 34 x 10 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 0.16 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 100 |
---|---|
Głębokość [mm] | 10 |
Wysokość [mm] | 34 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.16 |
Zakres dostawy
Szczęka górna, śruby mocujące