GFB 160-45-12
Płyta sprężynująca do szczęki dociskowej
Identyfikator 432629
Szczęki górne, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta sprężynująca do szczęki dociskowej
- Złącze 1: W-160
- Wymiary: 160 x 45 x 12 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 0.26 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 160 |
---|---|
Głębokość [mm] | 12 |
Wysokość [mm] | 45 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.26 |
Zakres dostawy
Szczęka górna, śruby mocujące