GPS 125-40-17
Szczęka tokarska ze sworzniami ustalającymi
Identyfikator 1509316
Szczęki górne, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka tokarska ze sworzniami ustalającymi
- Złącze 1: W-125-1
- Wymiary: 125 x 40 x 16,7 mm
- Ciężar: 0.6 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 125 |
---|---|
Głębokość [mm] | 16.7 |
Wysokość [mm] | 40 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.6 |
Zakres dostawy
Szczęka górna, śruby mocujące