HM 15
Wkładki mocujące
Identyfikator 184105
HM 15, Wkładki mocujące
- Wysokość H: 9.5 mm
- Długość L: 12.7 mm
- Szerokość B: 12.7 mm
- Gwint G: M6
- Materiał: Wkładka węglikowa z korpusem stalowym
Szczegóły techniczne
Wysokość H [mm] | 9.5 |
---|---|
Długość L [mm] | 12.7 |
Długość L1 [mm] | 10.3 |
Szerokość B [mm] | 12.7 |
Gwint G | M6 |
Maks. siła obciążenia [kN] | 20 |
Materiał | Wkładka węglikowa z korpusem stalowym |
Maksymalne wartości obciążenia można uzyskać wówczas gdy wszystkie końcówki trzymają.