HM 11
Wkładki mocujące
Identyfikator 184101
HM 11, Wkładki mocujące
- Wysokość H: 9.5 mm
- Średnica D: 12.7 mm
- Gwint G: M5
- Materiał: Wkładka węglikowa z korpusem stalowym
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 10 elementów
Szczegóły techniczne
Wysokość H [mm] | 9.5 |
---|---|
Wysokość H1 [mm] | 5 |
Średnica D [mm] | 12.7 |
Średnica D1 [mm] | 9.5 |
Gwint G | M5 |
Maks. siła obciążenia [kN] | 11 |
Materiał | Wkładka węglikowa z korpusem stalowym |
Jednostka dostawy | 1 zestaw = 10 elementów |
Maksymalne wartości obciążenia można uzyskać wówczas gdy wszystkie końcówki trzymają.