HM 8
Wkładki mocujące
Identyfikator 184107
HM 8, Wkładki mocujące
- Wysokość H: 10 mm
- Średnica D: 8 mm
- Gwint G: M4
- Materiał: Wkładka węglikowa z korpusem stalowym
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 10 elementów
Szczegóły techniczne
Wysokość H [mm] | 10 |
---|---|
Wysokość H1 [mm] | 5 |
Średnica D [mm] | 8 |
Średnica D1 [mm] | 6 |
Gwint G | M4 |
Maks. siła obciążenia [kN] | 6 |
Materiał | Wkładka węglikowa z korpusem stalowym |
Jednostka dostawy | 1 zestaw = 10 elementów |
Maksymalne wartości obciążenia można uzyskać wówczas gdy wszystkie końcówki trzymają.