HS 10
Wkładki mocujące
Identyfikator 1525004
HS 10, Wkładki mocujące
- Wysokość H: 14 mm
- Średnica D: 10 mm
- Gwint G: M5
- Materiał: HSS
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 10 elementów
Szczegóły techniczne
Wysokość H [mm] | 14 |
---|---|
Średnica D [mm] | 10 |
Gwint G | M5 |
Maks. siła obciążenia [kN] | 10 |
Materiał | HSS |
Jednostka dostawy | 1 zestaw = 10 elementów |
Maksymalne wartości obciążenia można uzyskać wówczas gdy wszystkie końcówki trzymają.