HS 12
Wkładki mocujące
Identyfikator 1525006
HS 12, Wkładki mocujące
- Wysokość H: 16 mm
- Średnica D: 12 mm
- Gwint G: M6
- Materiał: HSS
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 10 elementów
Szczegóły techniczne
Wysokość H [mm] | 16 |
---|---|
Średnica D [mm] | 12 |
Gwint G | M6 |
Maks. siła obciążenia [kN] | 10 |
Materiał | HSS |
Jednostka dostawy | 1 zestaw = 10 elementów |
Maksymalne wartości obciążenia można uzyskać wówczas gdy wszystkie końcówki trzymają.