arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
Stacjonarny przyrząd do pomiaru siły mocującej

Stacjonarny przyrząd do pomiaru siły mocującej

Przyrząd do pomiaru siły mocującej
Uniwersalny przyrząd do pomiaru siły mocującej do stacjonarnych urządzeń mocujących

Zalety – Korzyści dla użytkownika

  • Uniwersalność zastosowania
    Przyrząd niezależny od producenta, do uchwytów z 2, 3 lub 6 szczękami
  • Elastyczna regulacja zakresu mocowania
    Pomiar różnych średnic mocowania
  • Bezprzewodowy przesył danych za pośrednictwem aplikacji do tableta przemysłowego lub wyeksportowanie danych na inne urządzenia końcowe
    Szybka i prosta analiza danych bez użycia kłopotliwych kabli
  • Bezpośrednie wyświetlanie wykresu siły mocującej/RPM w aplikacji
    Nie są wymagane żadne dodatkowe urządzenia zewnętrzne
  • Zintegrowana baza danych w aplikacji
    Historię uchwytu można szybko i łatwo wywołać w dowolnym momencie
  • Niezwykle szybkie przesyłanie zmierzonych wartości
    Wysoka rozdzielczość i niezwykle dokładna siła mocowania - wykresy RPM
  • Długi okres żywotności akumulatora głowicy pomiarowej
    Brak konieczności ciągłego doładowywania
  • Czas ładowania głowicy pomiarowej poniżej 3 minut
    Głowica pomiarowa jest szybko gotowa do użycia, nawet po dłuższym okresie nieużytkowania

Opcje i informacje specjalne

  • Uniwersalny przyrząd do pomiaru siły mocowania
    Uniwersalny przyrząd do pomiaru siły mocowania IFT został zaprojektowany specjalnie w taki sposób, aby zapewnić maksymalną niezawodność procesu i wydajność uchwytów tokarskich podczas codziennej eksploatacji. Można go stosować w uchwytach z 2, 3 i 6 szczękami o prędkości obrotowej do 6000 obr./min niezależnie od ich producenta oraz o maksymalnej sile mocującej 90 kN na szczękę. Za pomocą regulowanych przedłużek można zmieniać średnicę mocowania na 72 mm, 96 mm i 136 mm.
  • Analiza danych wykonywana jest bezprzewodowo za pośrednictwem aplikacji na tablecie przemysłowym lub poprzez późniejsze wyeksportowanie danych na inne urządzenia końcowe. Czas pracy akumulatora głowicy pomiarowej przekracza 90 minut; czas ładowania wynosi mniej niż trzy minuty. Przyrząd do pomiaru siły mocowania można stosować do pomiaru statycznego oraz do obliczania utraty siły mocowania przy dużej prędkości, lub do indywidualnego obliczania wymaganej początkowej siły mocowania dla odpowiedniej operacji obróbki.